Starterkit - bestående af prøveskilleklemmer i skruetilslutningsteknik, brokoblings- og testtilbehør og mærkningsmateriale. En klemrække til 3-faset konverterkobling (strøm og spænding) kan konstrueres individuelt.
Produktdetaljer
Generelt
Mængdeangivelser vedr. sætindhold under Downloads
Produkttype
Startsæt
Sæt består af
3047400 UTME 6
3047413 UTMED 6
3047442 UTMED 6-PE
3047426 D-UTME 6
0311139 ATP-URTK/SP
3034387 CARRIER 35-8
3034468 SB-ME 2-8
3030284 FBS 2-8
3032745 PAI-4-FIX YE
3032758 PAI-4-FIX GN
3032761 PAI-4-FIX VT
3032729 PAI-4-FIX BU
3034439 S-ME 6
3022276 CLIPFIX 35-5
0811969 KLM 3
0818072 UC-TM 8
Bredde
225 mm
Højde
65 mm
Længde
315 mm
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-60 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Monteringstype
NS 35/7,5
NS 35/15
Varenummer
3036001
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BE1133
Produktnøgle
BE1133
GTIN
4055626345451
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
676,4 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
674 g
Toldtarifnummer
85369010
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27141190
ECLASS-10.0.1
27141190
ECLASS-11.0
27141190
ETIM
ETIM 8.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EAC
Approval ID: RU C-DE.BL08.B.00534
China RoHS
Tidsrum til bestemmelsesmæssig anvendelse: Ubegrænset = EFUP-e