Runtime-licens til Visu+ inklusive 2 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 2048 Byte.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Networking uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 WebClients og funktionen redundans uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 WebClients og en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionerne Alarm Dispatcher og 3 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 512 byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Networking med en begrænsning på 128 bytes for I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionen Networking med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 1024 Byte.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Alarm Dispatcher og 3 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 1024 byte.
Runtime-licens til Visu+ begrænset til 64 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 2 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 1024 bytes.