Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 WebClients og funktionen Alarm Dispatcher med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 128 bytes. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ inkl. 2 WebClients og funktionerne Alarm Dispatcher uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 10 WebClient og funktionerne Alarm-Statistics, Alarm Dispatcher, redundans uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 2 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 512 Byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionerne Alarm Dispatcher uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover mulighed for 16 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ inkl. 2 WebClient og funktionerne Alarm Dispatcher og Networking med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 1 WebClient med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 2048 Byte.
Runtime-licens til Visu+ begrænset til 256 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ på Windows XP/VISTA-systemer inkl. 2 web-clients ubegrænset for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 1 WebClient med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 512 Byte.