Udviklingslicens til Visu+ projekter.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 WebClients og funktionerne alarm dispatcher og alarm statistics uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen OPC-server (DA & UA) med begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
VISU+ 2 Update fra Visu+ 1.x til 2.x til udviklingslicens og tidsbegrænsede licenser.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 WebClients funktionen Alarm Dispatcher med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 512 Byte.
Licens til opdatering af WebVisit 5 Basic til WebVisit 6 Basic