Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionen Alarm Dispatcher med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 256 Byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ inkl. 2 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 64 bytes.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionen Alarm Dispatcher med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 Byte.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 10 WebClients og funktionerne Alarm-Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, redundans uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionerne Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, OPC-server (DA & UA), Networking og 3 web clients uden ubegrænsning af I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens for Visu+, ubegrænset for I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ begrænset til 128 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Udviklingsomgivelser til alle touchpaneler med integreret runtime for visualiseringssoftwaren Visu+.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionerne alarm-dispatcher, OPC-server (DA & UA) og alarmstatistik med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting til 1024 bytes. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Alarm Dispatcher og 2 WebClients uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting.