Runtime-licens til Visu+ inkl. 10 WebClient og funktionen OPC-server (DA og UA) uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover er der mulighed for 16 direkte drivertilslutninger.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ med en begrænsning for I/O-data og variabler i scripting på 512 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ med en begrænsning for I/O-data og variabler i scripting på 2048 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Alarm Dispatcher og 5 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 byte.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 4 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 128 Byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Alarm Dispatcher med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 8192 bytes.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionerne Alarm Dispatcher, Redundans og 2 web clients uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen redundans med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Alarm Statistics med begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 256 bytes. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen redundans uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 128 bytes.