Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Alarm Statistics med begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 bytes. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Alarm Dispatcher med begrænsning til 256 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ med en begrænsning for I/O-data og variabler i scripting på 256 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. 2 WebClients med en begrænsning på 4096 bytes til I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 1024 Byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionen Alarm Statistics uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionerne OPC-server (DA & UA) med begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 2048 byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ med en begrænsning for I/O-data og variabler i scripting på 64 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens for Visu+, ubegrænset for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inkl. 10 WebClients og funktionen Alarm Dispatcher uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting.