Runtime-licens til Visu+ inkl. 3 WebClients med en begrænsning på 512 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ inkl. 20 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 2048 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionerne Alarm Dispatcher uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 webklienter og funktionen Alarm-Dispatcher med en begrænsning af I/O-dataene og variablerne i scriptet på 256 bytes.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionerne Alarm Statistics, Alarm Dispatcher og 5 Web Clients uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ begrænset til 8192 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionen Alarm Dispatcher og 1 WebClient med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 1024 byte. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive 3 WebClients og funktionerne alarm dispatcher og alarm statistics med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 4096 bytes. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionen Networking med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 128 Byte.
Upgrade-licens til udvidelse fra WebVisit 6 Basic til WebVisit 6 Pro