Runtime-licens til Visu+ begrænset til 1024 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Visualiseringssoftware
Om det er i det centrale kontrolrum, i produktionsområdet eller direkte på maskinen – effektiv automatisering kræver den rigtige visualisering, og denne bygger på visualiseringssoftwaren. Sats på vores alsidige visualiseringssoftware Visu+ med SCADA-funktionalitet. Softwaren egner sig til alle anvendelser: Fra kompakte touchpanels til industri-pc'en.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionerne Alarm Statistics, Alarm Dispatcher, Networking, Redundans og 2 Web Clients uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover mulighed for 2 direkte drivertilslutninger.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen Networking med en begrænsning på 64 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Driverlicens til IEC 61850 MMS Client. Kun i forbindelse med en gyldig Visu+ runtimelicens inkl. drivertilslutning (Visu+ RT-D).
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen redundans og Networking og 3 WebClients med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 2048 bytes.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionerne alarmstatistik, alarm-dispatcher og networking uden begrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ begrænset til 2048 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inklusive funktionerne alarmstatistik og alarm-dispatcher uden ubegrænsning af I/O-data og variabler i scripting. Derudover er 2 direkte drivertilslutninger mulige.
Runtime-licens til Visu+ begrænset til 512 bytes for I/O-data og variabler i scripting.
Runtime-licens til Visu+ inkl. funktionen redundans og Networking med en begrænsning af I/O-data og variabler i scripting på 2048 bytes.