SD-WMTB (70X10) VA
-
Holder til ledningsnummertylle
0826585
Holder til ledningsnummertylle, sølvfarvet, uden mærkning, monteringstype: Kabelbindermontering, kabeldiameter: > 16 mm, tekstfeltets højde: 10 mm, tekstfeltets bredde: 70 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Nem montering med UNIFOX-CT M 7,9.
Fastgøring foretages med kabelbindere af rustfrit stål.
Kabelmærkeskilte til mærkning af kabler og ledere med større tværsnit.
Enkeltmærkeskiltene af rustfrit stål skubbes på de tilhørende holdere.