CARRIER-PMP (110X38) - Skilteholder
0831056

Skilteholder, sort, uden mærkning, monteringstype: skrue, nitte, tekstfeltets højde: 38 mm, tekstfeltets bredde: 110 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Skilteholderen CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110x38) anvendes i forbindelse med indføringsskiltet UC-PMP eller PMP-RFID ... og mediemærkningsskiltene PMT eller PMST.
Carrier'en er forsynet med låsetunger, der forhindrer, at skiltene falder ud. Derudover kan PMST (10x38) ... fikseres i carrier'en vha. fæstningsnitten RVT-PA 3,5 BK
De bruges til tydelig identificering af enheder og styretavler.
Montering kan udføres med skruer, spændebånd SCRT ... eller kabelbindere WT.