Anlægsmærkning
RVT-PA 3,5 BK - Fastgørelsesclips
RVT-PA 3,5 BK
-
Fastgørelsesclips
0830959
Popnitte af kunststof
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Bemærk
Bemærkning vedr. anvendelse
Nitte til fastgøring af PMST-mærkeskiltene
Artikelegenskaber
Produkttype
Afdækningsstik
Mål
Printkorthul
3,5 mm
Materialeangivelser
Materiale
PVC
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-30 °C ... 80 °C
Varedata
Varenummer
0830959
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Salgsnøgle
BH34A2
Produktnøgle
BH34A2
GTIN
4046356912327
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,148 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,13 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27400766
ECLASS-15.0
27400766
ETIM
ETIM 10.0
EC002377
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,026 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Tilbehør
PMST (10X38) BK
-
Mærkeskilt
0831085
PMST (10X38) BN
-
Mærkeskilt
0831083
PMST (10X38) BU
-
Mærkeskilt
0831084
Ofte søgt
Påbudsskilte
Advarselsskilte
Forbudsskilte
Produkthjælp