Den 6,2 mm smalle konfigurerbare 3-vejs-skilleforstærker MINI MCR-SL-U-UI... anvendes til galvanisk adskillelse, konvertering og filtrering af standardsignaler.
På indgangssiden kan signalerne 0...24 V og 0...30 V bearbejdes.
På udgangssiden findes de analoge standardsignaler 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V eller 1...5 V galvanisk adskilt.
DIP-switches, som er tilgængelige fra hussiden, muliggør konfiguration af ind- og udgangssignalområderne.
Spændingsforsyningen (19,2 V DC til 30 V DC) kan valgfrit ske via modulernes tilslutningsklemmer eller sammen med bæreskinnekonnektoren.
MINI MCR-SL-U-UI-NC
-
Skilleforstærker
2865007
MCR-3-vejs-skilleforstærker, med konfigurerbar ind-/udgang, til galvanisk adskillelse og konvertering af analoge signaler op til 30 V med skruetilslutning, standardkonfiguration
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705DNV
Godkendelses-ID: TAA000020NcUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
Lav effektoptagelse
Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af 24 V eller
30 V DC-signaler til analoge standardsignaler
Kan konfigureres ved hjælp af DIP-switch til op til 12 signalkombinationer.
3-vejsadskillelse