MINI MCR-SL-U-I-4-SP - Skilleforstærker
2813583

MCR-3-vejs-skilleforstærker, til galvanisk adskillelse af analoge signaler, med fjederkrafttilslutning, indgangssignal: 0 V ... 10 V, udgangssignal: 4 mA ... 20 mA. Reserveartikel: 2902030 MINI MCR-2-U-I4-PT.

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Energiforsyning mulig over fodelement (TBUS)
Lav effektoptagelse
Billigt alternativ til konfigurerbare skilleforstærkere.
3-vejsadskillelse
Faste signalkombinationer
Meget kompakt skilleforstærker til galvanisk adskillelse, konvertering, forstærkning og filtrering af analoge standardsignaler.