MINI POWER-strømforsyninger til MSR-teknik
Inden for måle-, styrings- og reguleringsteknik (MSR) er det modulære elektronikhus (ME) efterhånden blevet standard. MINI POWER er den passende netdel. Komponenterne er fleksible takket være specialspændinger og specialvarianter.
MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5
-
Strømforsyning
2866983
Ved nye anlæg anvendes følgende artikel: 2904614
Primær taktet MINI POWER strømforsyning til bæreskinnemontering, indgang: 1-faset, udgang: 24 V DC / 1,5 A
Produktdetaljer
| Indgangsspændingsområde | 100 V AC ... 240 V AC |
| Indgangsspændingsområde | 85 V AC ... 264 V AC |
| Indgangsspændingsområde AC | 85 V AC ... 264 V AC |
| Forsyningsspændingens spændingstype | AC |
| Indkoblingsstrømstød | < 15 A (0,6 A2s) |
| Integral for indkoblingsstrømstød (I2t) | 0,6 A2s |
| Frekvensområde AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Buffertid ved netudfald | typ. 35 ms (120 V AC) |
| typ. 150 ms (230 V AC) | |
| Strømforbrug | 0,75 A (120 V AC) |
| 0,45 A (230 V AC) | |
| Effektoptagelse | 90 VA |
| Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Varistor |
| Indkoblingstid typisk | < 0,5 s |
| Indgangssikring | 3,15 A (Forsinket, intern) |
| Tilladelig forsikring | B6 B10 B16 |
| Valg af egnet sikring til indgangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristik B, C, D, K) |
| Virkningsgrad | > 84 % (Ved 230 V AC og mærkeværdier) |
| Udgangskarakteristik | U/I |
| Mærkeudgangsspænding | 24 V DC ±1 % |
| Udgangsstrøm (IN) | 1,5 A (-25 °C ... 60 °C) |
| Begrænsning på udgangsstrøm | 7 A (Ved kortslutning) |
| POWER BOOST (IBoost) | 2 A (-25 °C ... 40 °C vedvarende) |
| Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Returforsyningsstyrke | 35 V DC |
| Beskyttelse mod overspænding ved udgang (OVP) | < 30 V DC |
| Maksimal kapacitiv belastning | ubegrænset |
| Reguleringsafvigelse | < 1 % (Belastningsændring statisk 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Belastningsændring dynamisk 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (Indgangsspændingsændring ±10 %) | |
| Restbølgeform | < 40 mVSS (20 MHz) |
| Kortslutningssikker | ja |
| Udgangseffekt | 36 W |
| Koblingsspidser tomgang | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Koblingsspidser mærkebelastning | < 20 mVSS (20 MHz) |
| Maksimal tabseffekt tomgang | 1,5 W |
| Maksimal tabseffekt mærkebelastning | 6,5 W |
| Stigetid | < 2 ms |
| Parallelkobling | ja, til redundans og effektforøgelse. På bæreskinnekonnektor maksimalt 2 enheder til redundans. |
| Seriekobling | nej |
| Signal: DC-OK, potentialfri | |
| Beskrivelse af udgangen | Uout > 21,5 V: Kontakt lukket |
| Koblingsspænding maks. | ≤ 30 V AC/DC |
| Udgangsspænding | 30 V AC/DC |
| Maks. belastningsstrøm, vedvarende | ≤ 1 A |
| Indgang | |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Udgang | |
| Tilslutningstype | stikbar skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signal | |
| Ledertværsnit stiv min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit stiv maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt min. | 0,2 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt maks. | 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG min. | 24 |
| Ledertværsnit AWG maks. | 12 |
| Skruestørrelse | M3 |
| Tilspændingsmoment min. | 0,5 Nm |
| Tilspændingsmoment maks. | 0,6 Nm |
| Signaleringsmåder | LED |
| Relækontakt | |
| Driftspændingsvisning | LED grøn |
| Signaludgang: DC-OK, potentialfri | |
| Statusvisning | LED "DC OK" grøn |
| Bemærkning til statusvisning | UOUT > 21,5 V: Lysdiode lyser |
| Isolationsspænding indgang/udgang | 4 kV (Typeafprøvning) |
| 3 kV (Stykafprøvning) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktfamilie | MINI POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2789000 h (40 °C) |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | II (I lukket styretavle) |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 2 |
| Bredde | 35 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 95 mm |
| Indbygningsmål | |
| Indbygningsafstand højre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Indbygningsafstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | kan monteres: horisontalt 0 mm, vertikalt 50 mm |
| Monteringsposition | vandret bæreskinne NS 35, EN 60715 |
| Beskyttende finish | nej |
| Husmateriale | Kunststof |
| Husprofil | Polyamid PA, farve: grøn |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
| Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
| Vibration (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (efter IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4A ≤ 70 °C |
| Baneapplikationer | EN 50121-4 |
| Norm - Udrustning af stærkstrømsanlæg med elektronisk materiel | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norm - Begrænsning af net- og harmoniske oversvingningsstrømme | EN 61000-3-2 |
| Norm - Elektrisk sikkerhed | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| Norm - Ekstra lav spænding | EN 60950-1 (SELV) og EN 60204 (PELV) |
| EN 60204 (PELV) | |
| Norm - Sikker adskillelse | DIN VDE 0100-410 |
| UL-godkendelser | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Konformitet/godkendelser | |
| SIL iht. IEC 61508 | 0 |
| Performance Level iht. ISO 13849 | uden |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55011 (EN 55022) |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Hus | Level 3 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | 6 kV |
| Luftafladning | 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 2 GHz |
| Testfelttykkelse | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 4 kV (Level 4 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Udgang | 2 kV (Level 3 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Signal | 1 kV (Level 2 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødspændingsbelastning (surge) | |
| Indgang | 4 kV (Level 4 - usymmetrisk: Ledning mod jord) |
| 2 kV (Level 4 - symmetrisk: Ledning mod ledning) | |
| Udgang | 0,5 kV (Level 1 - asymmetrisk: Kabel mod jord) |
| 0,5 kV (Level 1 - symmetrisk: Ledning mod ledning) | |
| Signal | 0,5 kV (Level 1 - asymmetrisk: Kabel mod jord) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Indgang/udgang/signal | Level 3 - usymmetrisk: |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Spændingsfald | |
| Standarder | EN 61000-4-11 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-3 |
| Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B anvendelsesområde industri og boligområde |
| Varenummer | 2866983 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | CMPM13 |
| Produktnøgle | CMPM13 |
| GTIN | 4017918960650 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 288 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 250 g |
| Toldtarifnummer | 85044095 |
| Oprindelsesland | CN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 1bfab962-b8da-4486-afcb-42d2144e8c76 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 3,322 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
Servicevenlig tilslutningsteknik takket være kodede COMBICON-stik
Til forsyning af forsyningsspændingen over fodelementet (T-konnektor) ved allerede eksisterende AC-spændinger
Indgangsspændingsområde 100 V AC ... 240 V AC
Udgangsspænding: 24 V DC
Til op til 60 MINI Analog-moduler
Til op til 1,5 A sekundært
Status- og fejlsignalisering over diagnose-LED'er
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre