MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC - Indgangsskilleforstærker
2811569

Skilleforstærker med sikker galvanisk adskillelse (24 V ... 230 V AC/DC). Indstilling af mere end 1.600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), stikbar fjederkrafttilslutning, SIL.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Indstilling af mere end 1600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden
Installation i Ex-zone 2 tilladt
Til SIL 2 iht. EN 61508
Analog skilleforstærker til adskillelse, filtrering, forstærkning og konvertering af analoge standardsignaler.
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)
Udgang aktiv eller passiv
Ind- og udgangssignaler kan konfigureres, inklusiv bipolære strøm- og spændingssignaler.
Statusvisning for forsyningsspænding
Stort indgangsspændingsområde fra 19,2 ... 253 V AC/DC
Galvanisk 3-vejsadskillelse