MACX MCR-UI-UI-SP-NC
-
Indgangsskilleforstærker
2811556
Konfigurerbar 3-vejs-skilleforstærker, med sikker galvanisk adskillelse, 24 V, energibrokobling. Indstilling af mere end 1.600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), stikbar fjederkrafttilslutning, SIL.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Produktfamilie | MACX Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Funktionalitet | |
| Konfiguration | DIP-switch |
| Udligning Span | ± 4 % |
| Udligning Zero | ± 4 % |
| Galvanisk adskillelse imellem indgang og udgang | Ja |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 10 kHz (Kan omkobles 30 Hz) |
| Beskyttelseskobling | Transientbeskyttelse |
| Konverteringstid (10-90 %) | 35 µs (10 kHz) |
| 11 ms (30 Hz) | |
| Temperaturkoefficient maksimal | 0,0075 %/K |
| Overførselsfejl maksimalt | ≤ 0,1 % (Udlignet af slutværdien) |
| Galvanisk adskillelse | |
| Prøvespænding | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Overspændingskategori | II |
| Forureningsgrad | 2 |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 61010-1 | |
| Standarder | IEC/EN 61010-1 |
| Mærkeisolationsspænding | 300 Veff |
| Isolering | Sikker adskillelse |
| Galvanisk adskillelse Indgang/udgang/forsyning IEC/EN 60079-7 | |
| Standarder | IEC/EN 60079-7 |
| Mærkeisolationsspænding | 250 V AC/DC |
| Forsyning | |
| Nominelt forsyningsspændingsområde | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Forsyningsspændingsområde | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Tabseffekt | 500 mW (ved 24 V DC / 20 mA) |
| Effektoptagelse | ≤ 700 mW |
| Signal: Spænding/strøm | |
| Antal indgange | 1 |
| Indgangssignal spænding | 0 mV ... 50 mV |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 V ... 1 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V (Kan konfigureres over DIP-switch) | |
| 0 V ... 15 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 50 V | |
| 0 V ... 100 V | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -1 V ... 1 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -50 V ... 50 V | |
| -100 V ... 100 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Indgangssignal spænding min. | ± 50 mV |
| Indgangssignal spænding maks. | ± 100 V |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 1 mA (Kan konfigureres over DIP-switch) |
| 0 mA ... 1,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 15 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 50 mA | |
| 0 mA ... 100 mA | |
| -1 mA ... 1 mA | |
| -1,5 mA ... 1,5 mA | |
| -2 mA ... 2 mA | |
| -3 mA ... 3 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -15 mA ... 15 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| -30 mA ... 30 mA | |
| -50 mA ... 50 mA | |
| -100 mA ... 100 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Indgangssignal strøm minimal | ± 1 mA |
| Maks. indgangssignal strøm | ± 100 mA |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | ca. 1 MΩ (±1 V DC ... ±100 V DC) |
| Indgangsmodstand strømindgang | ca. 10 Ω (±10 mA DC ... ±100 mA DC) |
| Signal: Spænding/strøm | |
| Antal udgange | 1 |
| Programmerbar og konfigurerbar | Ja, kan omkobles |
| Udgangssignal spænding | 0 V ... 10 V (Kan konfigureres over DIP-switch) |
| 0 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0,5 V ... 2,5 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| Udgangssignal spænding invers | 0 V ... 2,5 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| Udgangssignal strøm | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA (Kan konfigureres over DIP-switch) | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -5 mA ... 5 mA | |
| -10 mA ... 10 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Udgangssignal strøm invers | 0 mA ... 5 mA |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| Belastning/udgangslast spændingsudgang | ≥ 1 kΩ (10 V) |
| Belastning/udgangslast strømudgang | ≤ 600 Ω (20 mA; aktiv) |
| Passiv: ≤ (UB-2 V) / Ioutmax | |
| Restbølgeform (ripple) | < 10 mVeff |
| Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
| Afisoleringslængde | 10 mm |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibel (2 ledere med samme tværsnit) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) | |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (TWIN-terminalrør uden kunststofkrave) | |
| 20 ... 16 (TWIN-terminalrør med kunststofkrave) |
| Ex-installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,5 mm |
| Højde | 107,9 mm |
| Dybde | 113,7 mm |
| Dybde NS 35/7,5 | 114,5 mm (monteret på bæreskinne NS 35/7,5 iht. EN 60715) |
| Farve | grå (RAL 7042) |
| Materiale hus | PA 6.6-FR |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 (ikke vurderet af UL) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 2000 m) | |
| Højde | ≤ 2000 m (De tekniske data er baseret på højder ≤2000 m over NN. Til højder >2000 m over NN, se databladet.) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 70 °C |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 3000 m) | |
| Højdeområde | > 2000 m ... 3000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 190 V |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 4000 m) | |
| Højdeområde | > 3000 m ... 4000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| Anvendelsesområde højde over havet (≤ 5000 m) | |
| Højdeområde | > 4000 m ... 5000 m |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 45 °C |
| Mærkeisolationsspænding | 63 V |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | BVS 10 ATEX E 059 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Mærkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF21UKEX2811284X |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | IECEx BVS 10.0044X |
| CCC / China-Ex | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | 2021122304114077 |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Skibsgodkendelse | |
| Certifikat | DNV GL TAA000020C |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Mærkning | 2 |
| INMETRO | |
| Mærkning | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | DNV 21.0063 X |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2 |
| Bemærk | I forbindelse med støjpåvirknngen kan der forekomme mindre afvigelser. |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Betegnelse | Elektromagnetisk HF-felt |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Betegnelse | Hurtige transiente forstyrrelser (Burst) |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| Ledningsført påvirkning | |
| Betegnelse | ledningsførte støjpåvirkninger |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Typisk afvigelse af måleområde | 1 % |
| GB Standard | |
| Standarder | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsposition | vilkårlig |
| Varenummer | 2811556 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DK1111 |
| Produktnøgle | DK1111 |
| GTIN | 4046356467001 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 169,5 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 96 g |
| Toldtarifnummer | 85437090 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | f1e356a7-b545-4fc6-86cd-e1493676de02 |
Kompatible produkter
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - DIN-skinne busforbinder 2695439
-
MCR-DP - Skilleplade 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Basismodul 2902932
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Basismodul 2924854
-
MPS-IH WH - Isolationsstoptylle 0201663
-
MPS-IH RD - Isolationsstoptylle 0201676
-
MPS-IH BU - Isolationsstoptylle 0201689
-
MPS-IH YE - Isolationsstoptylle 0201692
-
MPS-IH GN - Isolationsstoptylle 0201702
-
MPS-IH GY - Isolationsstoptylle 0201728
-
MPS-IH BK - Isolationsstoptylle 0201731
-
MPS-MT - Prøvestik 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststofskilt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststofskilt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststofskilt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststofskilt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststofskilt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststofskilt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatetiketter 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatetiketter 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatetiketter 0831732
-
MACX MCR-PTB - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Tilslutnings- og fejlmeldingsmodul 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
SZS 0,6X3,5 - Skruetrækker 1205053
-
MACX SET-TVFKC 2-POLE - Stiksæt 1584383
Dine fordele
Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Indstilling af mere end 1600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden
Installation i Ex-zone 2 tilladt
Til SIL 2 iht. EN 61508
Udgang aktiv eller passiv
Statusvisning for forsyningsspænding
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)
Analog skilleforstærker til adskillelse, filtrering, forstærkning og konvertering af analoge standardsignaler.
Ind- og udgangssignaler kan konfigureres, inklusiv bipolære strøm- og spændingssignaler.
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Grænsefrekvens 10 KHz til tidskritiske applikationer.
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre