MACX MCR-UI-UI-NC - Indgangsskilleforstærker
2811446

Konfigurerbar 3-vejs-skilleforstærker med sikker galvanisk adskillelse 24 V, energibrokobling. Indstilling af mere end 1600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden. Standardkonfiguration (IN 0 ... 10 V / OUT 0 ... 20 mA), skruetilslutning, SIL.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Energiforsyning mulig over bæreskinnekonnektor
Indstilling af mere end 1600 signaladskillelser over DIP-switch på forsiden
Installation i Ex-zone 2 tilladt
Til SIL 2 iht. EN 61508
Galvanisk 3-vejsadskillelse
Analog skilleforstærker til adskillelse, filtrering, forstærkning og konvertering af analoge standardsignaler.
Ind- og udgangssignaler kan konfigureres, inklusiv bipolære strøm- og spændingssignaler.
Grænsefrekvens 10 KHz til tidskritiske applikationer.
Statusvisning for forsyningsspænding
Udgang aktiv eller passiv
Stikbar skrue- eller fjederkrafttilslutningsteknik (Push-in-teknologi)