PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2 - Udvidelsesmodul
2981525

Kontaktudvidelse med en kanal med TBUS-grænseflade, 4 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, kan indstilles fra 0,5 ... 30 sek. frafaldsforsinkelse, kat. 3, PL e iht. EN ISO 13849, bredde: 22,5 mm, stikbar Push-in klemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 3/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Alle med 4 funktions-, 1 signal- og 1 returmeldestrømkreds, alle forsinkede
1-kanals-styring