PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/T10S
-
Sikkerhedsrelæer
2981509
Sikkerhedsrelæer til nødstop- og sikkerhedsdørovervågning til og med SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, automatisk eller manuel aktivering, 3 sluttekontakter, 1 brydekontakt, 2 sluttekontakter med frafaldsforsinkelse 10 s fast, stikbar push-in-klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anvendelse | Nødstop |
Beskyttelsesdør | |
Lysgitter | |
Styring | med 1 og 2 kanaler |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,6 W |
Driftsart | 100 % ED |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV: mellem alle strømveje og huse Sikker adskillelse, forstærket isolering 6 kV: mellem 13/14, 23/24, 33/34 og resten af strømvejen mellem 13/14, 23/24, 33/34 indbyrdes |
Forsyning | |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Generelt | |
Effektforbrug ved US | typ. 3,6 W |
Styrespændingsstrøm IS | typ. 150 mA |
Indkoblingsstrøm | 200 mA (ved US) |
< 40 mA (ved Us/Ix på S10) | |
< 150 mA (ved Us/Ix på S12) | |
> -60 mA (ved Us/Ix på S22) | |
< 40 mA (ved Us/Ix på S34) | |
< 40 mA (ved US/Ix på S35) | |
Strømforbrug | < 40 mA (ved Us/Ix på S10) |
< 40 mA (ved Us/Ix på S12) | |
> -40 mA (ved Us/Ix på S22) | |
0 mA (ved Us/Ix på S34) | |
< 5 mA (ved US/Ix på S35) | |
Spænding ved indgangs-, start- og returkreds | 24 V DC -15 % / +10 % |
Filtertid | 1 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
maks. 1,5 ms (ved S10, S12; testpulsbredde) | |
7,5 ms (ved S10, S12; testpulsrate) | |
Testpulsrate = 5 x Testpulsbredde | |
Reaktionstid, typisk | < 600 ms (automatisk start) |
< 70 ms (manuel start) | |
Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | < 600 ms (ved styring over A1) |
Typisk udkoblingstid | < 20 ms (ved styring over S11/S12 og S21/S22) |
< 20 ms (ved styring over A1) | |
Samtidighed | ∞ |
Genindkoblingstid | < 1 s |
Forsinkelsestid | K3(t), K4(t) fast indstillet, alt efter modellen |
Maksimal koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | ca. 11 Ω (Indgangs- og startkredse ved US) |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
Statusvisning | 4 x LED (grøn) |
Kontaktudførelse | 5 funktionsstrømkredse |
1 Signalstrømkreds. | |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC (Vær opmærksom på belastningskurven) |
Brydespænding minimal | 5 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Sluttekontakt, bemærk derating) |
6 A (Brydekontakt) | |
Indkoblingsstrøm maks. | 20 A (Δt 100 ms, uforsinkede kontakter) |
8 A (Forsinkede kontakter) | |
Minimal indkoblingsstrøm | 10 mA |
Kvadr.: Totalstrøm | 55 A2 (Bemærk derating) |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, forsinkede kontakter: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, forsinkede kontakter: 2000 VA) | |
Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, forsinkede kontakter: 33 W) | |
Minimal koblingseffekt | 50 mW |
Koblingsevne (360/h koblinger) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Udgangssikring | 10 A gL / gG (Sluttekontakt) |
6 A gL / gG (Brydekontakt) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Bredde | 45 mm |
Højde | 112 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
Materiale hus | PA |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
1 | |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 (Uforsinkede kontakter) |
3 (Forsinkede kontakter) | |
Performance Level (PL) | e (Til forsinkede kontakter PL d) |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (Til forsinkede kontakter SIL 2) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Chok | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | vilkårlig |
Varenummer | 2981509 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA132 |
Produktnøgle | DNA132 |
GTIN | 4017918981105 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 445 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 445 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | f14bb188-fea4-4d5d-9ca1-096d60cd194c |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 3/PL d iht. EN ISO 13849-1, SIL 2 til forsinkede kontakter
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508 til uforsinkede kontakter
1-eller 2-kanaler styring
3 uforsinkede og 2 frafaldsforsinkede kontakter
Faste forsinkelsestider på 10 s
Til nødstop- og beskyttelsesdørovervågning samt til bearbejdning af lysgitre
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre