PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B
-
Sikkerhedsrelæer
2901431
Sikkerhedsrelæer til nødstop og sikkerhedsdør op til SIL 1, kat. 1, PL c, afhængigt af applikationen op til SIL 3, kat. 4, PL e, enkanalsdrift, 3 funktionsstrømkredse, indgangsmærkespænding 230 V AC, stikbar Push-in-klemme
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anvendelse | Nødstop |
Beskyttelsesdør | |
Styring | 1 kanal |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,88 W |
Driftsart | 100 % ED |
Mærkeisolationsspænding | 250 V AC |
Målestødspænding / isolering | 4 kV / basisisolering (sikker adskillelse, forstærket isolering og 6 kV mellem A1 - A2 / logik / funktions- og signalstrømkreds.) |
Generelt | |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 230 V AC -15 % / +10 % |
Styrespændingsstrøm IS | 22 mA |
Spænding ved indgangs-, start- og returkreds | ~ 24 V DC |
Reaktionstid, typisk | 50 ms (manuel start) |
300 ms (automatisk start) | |
Type: Typisk tiltrækningstid ved Us | 300 ms (ved styring over A1 eller S11/S12) |
Typisk udkoblingstid | 20 ms (ved styring over S11/S12) |
150 ms (ved styring over A1) | |
Genindkoblingstid | 1 s |
Maksimal koblingsfrekvens | 0,5 Hz |
Beskyttelseskobling | Overspændingsbeskyttelse; Suppressordiode |
Overspændingsbeskyttelse; Varistor | |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
Kontaktudførelse | 3 funktionsstrømkredse |
1 Signalstrømkreds. | |
Kontaktmateriale | AgSnO2, finforgyldt |
Koblingsspænding maks. | 250 V AC/DC |
Brydespænding minimal | 10 V AC/DC |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Frigivelseskredsløb) |
5 A (Signalstrømkreds) | |
Indkoblingsstrøm maks. | 6 A |
Minimal indkoblingsstrøm | 10 mA |
Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 |
Maks. brydeeffekt (ohmsk belastning) | 144 W (ved 24 V DC) |
230 W (ved 48 V DC) | |
68 W (ved 110 V DC) | |
88 W (ved 220 V DC) | |
2000 VA (ved 250 V AC) | |
Maks. brydeeffekt (induktiv belastning) | 48 W (ved 24 V DC) |
40 W (ved 48 V DC) | |
35 W (ved 110 V DC) | |
33 W (ved 220 V DC) | |
Minimal koblingseffekt | 100 mW |
Koblingsevne (360/h koblinger) | 6 A (24 V DC) |
5 A (230 V AC) | |
Koblingsevne (3.600/h koblinger) | 3 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC 15)) | |
Udgangssikring | 10 A gL/gG NEOZED (Frigivelseskredsløb) |
6 A gL/gG NEOZED (Signalkredsløb) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (kun i forbindelse med CRIMPFOX 6) |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 16 |
Afisoleringslængde | 8 mm |
Statusvisning | 2 x LED (grøn) |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 112 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Materiale hus | PA |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 1 (afhængigt af applikationen til kat. 4.) |
Performance Level (PL) | c (afhængigt af applikationen til PL e) |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhængigt af applikationen til SIL 3) |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhængigt af applikationen til SIL 3) |
Sikkerhedstekniske data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 (afhængigt af applikationen til SIL 3) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Chok | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Konformitet/godkendelser | |
Konformitet | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | vilkårlig |
Varenummer | 2901431 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA111 |
Produktnøgle | DNA111 |
Katalogside | Side 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356592178 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 235,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 167,21 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 811f4e87-2fe0-4d79-a449-8416d728be2b |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 1/PL c iht. ISO 13849-1, SIL 1 iht. EN IEC 62061, SIL 1 iht. IEC 61508
Afhængig af applikationen op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
1-kanals-styring
Basisisolering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre