PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - Sikkerhedsrelæer
2963721

Sikkerhedsrelæer til tohåndsstyringer iht. ISO 13851 type IIIC til SIL 3 eller kat. 4, PL e iht. EN ISO 13849, synkronaktiveringsmodul < 0,5 s, 2 sluttekontakter, 1 brydekontakter, sikker adskillelse, bredde: 22,5 mm, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Til tohåndsstyringer iht. ISO 13851 type IIIC
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
2-kanals-styring
Samtidighedsovervågning < 0,5 s
Automatisk aktivering
To funktions- og en meldestrømkreds