Funktionsstrømkredsene udkobler forsinket afhængigt af den indstillede tid på 0,5 s … 30 sek.
PSR-ME40-4NO-2NC-24DC-SC-SET35
-
Sikkerhedsrelæer
1397653
Sæt med 35 stk. sikkerhedsrelæer som kontaktudvidelse, udkoblingsforsinkelse kan indstilles fra 0,5 sek. ... 30 sek., 4 funktionsstrømkredse, 1 tilbagemeldingsstrømkreds, udgør sammen med basismodulet til og med kategori 3, PL d iht. EN ISO 13849 en stikbar skrueklemme, bredde 22,5 mm
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedsrelæer |
Produktfamilie | PSRclassic |
Anvendelse | Udvidelsesmodul |
Styring | 1 kanal |
Levetid mekanisk | ca. 107 koblinger |
Relætype | Elektromekanisk relæ med tvangsførte kontakter iht. IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaktionstid, typisk | typ. 40 ms (ved Us automatisk start) |
Typisk udkoblingstid | 50 ms (når det ønskes over A1) |
Område for forsinkelsestid | 0,5 s ... 30 s ±40 % |
Genstartstid | < 1 s (Boot-tid) |
Genindkoblingstid | Forsinkelsestid + 500ms |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 17 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², PI alt max = 2,6 W + 14,4 W) |
Driftsart | 100 % ED |
Mærkeisolationsspænding | 250 V |
Målestødspænding / isolering | Se datablad, kapitel "Isolationskoordinering". |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Styrespændingsstrøm IS | typ. 77 mA (ved US) |
Effektforbrug ved US | typ. 1,85 W |
Indkoblingsstrøm | < 2,5 A (typ. ved US, Δt = 1 ms) |
Filtertid | 5 ms (ved spændingsfald ved Us) |
Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Digital: K1/K2 | |
Beskivelse af indgangen | sikkerhedsorienteret |
Antal indgange | 1 |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 20,4 V ... 26,4 V |
Indgangsstrømområde "0"-signal | 0 mA ... 2 mA |
Filtertid | 1 ms (Testpulsbredde low-testpuls) |
1 s (testpulsrate low-testpuls) | |
Lyse testpulse/high-testpulse ikke tilladt. | |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 50 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømforbrug | typ. 14 mA |
Relæ: Funktionsstrømkredse (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
Beskrivelse af udgangen | med hver 2 NO på række, sikkerhedsorienteret, potentialfri |
Antal udgange | 4 |
Kontaktudførelse | 4 funktionsstrømkredse |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 100 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 6 A | |
Vedvarende grænsestrøm | 6 A (Bemærk derating og belastningsgrænsekurve) |
Kvadr.: Totalstrøm | 72 A2 (Bemærk derating) |
Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 10 A gL / gG |
4 A gL / gG (til low-demand-applikationer) | |
Relæ: Returstrømkreds (15/16) | |
Beskrivelse af udgangen | Diagnosekontakt, 2 NC på række, jordpotentialfri |
Antal udgange | 1 |
Kontaktudførelse | 2 NC på række |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
maks. 250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 100 mW |
Indkoblingsstrøm | min. 10 mA |
maks. 1 A | |
Vedvarende grænsestrøm | 1 A |
Kvadr.: Totalstrøm | 1 A2 |
Koblingsfrekvens | maks. 0,5 Hz |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 1 A gL / gG |
Relæ: Signalstrømkreds (65/66) | |
Beskrivelse af udgangen | 2 NC parallel, ikke-sikkerhedsrelevant, jordpotentialfri |
Antal udgange | 1 |
Kontaktmateriale | AgSnO2 |
Brydespænding | min. 10 V AC/DC |
250 V AC/DC | |
Brydeeffekt | min. 100 mW |
Indkoblingsstrøm | maks. 1 A |
Vedvarende grænsestrøm | 1 A |
Kvadr.: Totalstrøm | 1 A2 |
Levetid mekanisk | 10x 106 koblinger |
Udgangssikring | 1 A (gL/gG) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusvisning | 2 x LED (grøn) |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 112,2 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve (Hus) | trafikgrå B (RAL 7043) |
Materiale hus | PA |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 1 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 3 |
Performance Level (PL) | d |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (i gennemsnit, 85% lejlighedsvist, ingen kondensering) |
Chok | 15g |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitude 0,15 mm, 2g |
CE | |
Mærkning | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Se deratingkurve |
Indbygningsmåde | vertikalt eller horisontalt |
Varenummer | 1397653 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA156 |
Produktnøgle | DNA156 |
GTIN | 4063151782443 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 6.210 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 5.815 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 34, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 260c4965-2b3e-41a5-96ad-835333c9313d |
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til kat. 3/PL d iht. ISO 13849-1, SIL 2 iht. EN IEC 62061, SIL 2 iht. EN IEC 61508
4 udkoblingsforsinkede funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds og 1 tilbagemeldingsstrømkreds
1-kanals-styring
Forstærket isolering
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre