PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SP - Sikkerhedsrelæer
1015526

Sikkerhedsrelæer til nødstop, sikkerhedsdøre, lysgitter op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, registrering af tværslutninger, kan genudløses, ud- og indkoblingsforsinkelse 0,2 s til 300 s, 5 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar Push-in klemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
Lille husbredde på kun 22,5 mm
1-eller 2-kanaler styring
5 funktionsstrømkredse, 1 digital signaludgang
Manuelt overvåget og automatisk aktivering i et modul