PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC - Sikkerhedsrelæer
2702411

Sikkerhedsrelæer til nødstop og sikkerhedsdøre samt til elevatorapplikationer op til SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanals drift, automatisk eller manuel start, registrering af tværslutning, 3 funktionsstrømkredse, US = 24 V DC, stikbar skrueklemme

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Lille husbredde på kun 22,5 mm
3 funktionsstrømkredse, 1 signalstrømkreds, 1 digital signaludgang
Registrering af tværslutninger
Automatisk og manuel aktivering
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061
Egnet til elevatorapplikationer iht. EN 81-20