PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4
-
Udvidelsesmodul
2986038
Ind-/udgangsudvidelsesmodul for PSR-TRISAFE-M med 8 sikre indgange og 4 sikre parametrerbare kanaler (valgfrit sikre ind- eller udgange), 2 takt-/meldeudg., op til SIL 3, cat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, stikbare skruetilslutningsklemmer
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedskoblingsenhed |
Anvendelse | Udvidelsesmodulet PSR-TRISAFE-M |
Styring | med 1 og 2 kanaler |
Isoleringsegenskaber: Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaktionstid | maks. 30 ms (Plus reaktionstid for PSR-TS-SDOR4) |
Genindkoblingstid | < 10 s |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2323 mW (ved f = 8, g = 2, h =4, Itakt = 50 mA, IOUT/GND = 500 mA) |
Driftsart | 100 % ED |
Grænseflader | Bæreskinne-TBUS til tilslutning til mastermodulet, indeholdt i leveringsomfanget |
Forsyning | |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 18 V DC ... 30 V DC (Inkl. alle tolerancer, inkl. restbølgeform) |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC (Forsyning via PSR-TBUS) |
Styrespændingsstrøm IS | Forsyning via PSR-TBUS |
typ. 51,6 mA (ingen ind-og udgange sat, A1/A2 åben) | |
typ. 66 mA (alle indgange og sikre udgange sat) | |
Filtertid | typ. 20 ms (Afhængig af belastning, ved spændingsreduktioner ved US) |
Beskyttelseskobling | Ja, inden for driftsspændingsgrænserne |
Statusvisning | 1 x LED (grøn), 1 x LED (rød) |
Digital | |
Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
Antal indgange | 12 (deraf 4 konfigurerbare som ind- eller udgang) |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (Til sikker udgang) |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Ledningslængde | maks. 2000 m |
Statusvisning | 12 LED (grøn) |
Strømforbrug | typ. 4 mA |
Digital | |
Antal udgange | 4 (når de konfigurerbare ind-/udgange benyttes som udgange) |
Bemærk beskyttelseskobling | Ja, inden for driftsspændingsgrænserne |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Maks. kapacitiv belastning | maks. 1 µF (Elektroniske komponenter) |
Maks. induktiv belastning | Se beskyttelseskobling |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Forsyning gennem A1/A2) |
Mærkeudgangsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Inkl. alle tolerancer, inkl. restbølgeform) |
Statusvisning | 4 x LED (grøn) |
Testimpulser | < 1 ms |
Takt/melding | |
Beskrivelse af udgangen | Digital |
Antal udgange | 2 |
Spænding | 24 V DC (Forsyning gennem A1/A2) |
Vedvarende grænsestrøm | 50 mA |
Testimpulser | ~ 1 ms |
Kortslutningsbeskyttelse | ja |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 114,5 mm |
Farve | gul |
Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 2 (Parametrering med 1 kanal) |
4 (Parametrering med 2 kanaler) | |
Performance Level (PL) | d (Parametrering med 1 kanal) |
e (Parametrering med 2 kanaler) | |
Sikkerhedstekniske data: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | maks. 3 (Reference IEC 61508) |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrering med 1 kanal) |
3 (Parametrering med 2 kanaler) | |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrering med 1 kanal) |
3 (Parametrering med 2 kanaler) | |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 (Parametrering med 1 kanal) |
3 (Parametrering med 2 kanaler) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 55 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Anvendelseshøjde | maks. 2000 m (se bilaget „Anvendelse af PSR-TRISAFE-moduler i højder større end 2000 m over NN") |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 75 % (gennemsnitlig, 85% lejlighedsvist) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 75 % (gennemsnitlig, 85% lejlighedsvist) |
Chok (drift) | 10g (Δt = 11 ms, tre chok pr. retning) |
10g (Δt = 16 ms, permanent chok, 1000 chok pr. retning) | |
Vibration (drift) | 2g |
Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 108 kPa (op til 3000 m DNN) |
Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (op til 3500 m over DNN) |
Luft- og krybestrækninger mellem strømkredsene | |
Standarder | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Indbygningsmåde | På vandret bæreskinne |
Varenummer | 2986038 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA341 |
Produktnøgle | DNA341 |
Katalogside | Side 262 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356451871 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 183 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 130 g |
Toldtarifnummer | 85364900 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-No.: 79-94-7) |
Kompatible produkter
-
PSR-TRISAFE STARTER KIT - Starterkit 2986300
-
IFS-CONFSTICK - Lagringsmodul 2986122
-
CABLE-USB/MINI-USB-3,0M - USB-kabel 2986135
-
SAFECONF - Konfigurationspakke 2986119
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2707437
-
PSR-TBUS - DIN-skinne busforbinder 2890425
-
PSR-FTB/20/86 - Filterklemme 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Filterklemme 2904476
-
COPYSTATION - IFS - Kopi- og slettestation 2901985
-
EM-CAN-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2901504
-
EM-MODBUS-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2901528
-
EM-ETH-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2901988
-
EM-PNET-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2904472
-
EM-PB-GATEWAY-IFS - Datagrænseflade 2297620
-
PSR-TBUS - 1PCS - DIN-skinne busforbinder 1326060
Dine fordele
Kan udvides fleksibelt med sikre ind- og udgange
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
EN 50156
2 signaludgange eller (kan konfigureres med SAFECONF) 2 taktudgange
Hurtig ibrugtagning med mange simulations- og testfunktioner
Enkel grafisk konfiguration i stedet for bekostelig programmering
Multifunktionel anvendelig til en lang række sikkerhedsfunktioner
Inkl. PSR-TBUS-stik (bæreskinnekonnektor) til tilpasning til mastermodulet PSR-TRISAFE-M
4 sikre digitale udgange eller (kan konfigureres med SAFECONF) 4 digitale indgange mere
8 sikre digitale indgange
22,5 mm smalt hus
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre