PSR-SCP- 24DC/TS/S - Sikkerhedsmodul
2986229

Frit konfigurerbart sikkerhedsmodul med 20 sikre ind- og 4 sikre udgange, 4 melde- og 2 takt- og 2 referencekoblingsudgange; diagnose over busgateways mulig, op til SIL 3, Kat.4/PL e, SIL 3, EN 50156, stikbare skruetilslutningsklemmer

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Frit konfigurerbart sikkerhedsmodul til overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysgitre osv.
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
EN 50156
Tilslutningsmulighed for fieldbus-gateways til diagnose og til meldefunktioner
Hurtig ibrugtagning med mange simulations- og testfunktioner
Enkel grafisk konfiguration i stedet for bekostelig programmering
Kan nemt konfigureres grafisk med softwaren SAFECONF
Inkl. hukommelsesstick IFS-CONFSTICK til enkel lagring og sikring af konfigurationen
Multifunktionel anvendelig til en lang række sikkerhedsfunktioner
Med 20 sikre indgange, 4 sikre udgange, 4 signal- og 2 taktudgange på en bredde på kun 67,5 mm