Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Det sikre udvidelsesmodul bruges til overvågning af stilstand, omdrejningstal og omdrejningsretning. Modulet er egnet til tilslutning af NPN/PNP-nærhedsfølere og TTL-encodere.
PSR-M-EM5-TTL2-SC
-
Udvidelsesmodul
1105014
Sikkert udvidelsesmodul til overvågning af stilstand, omdrejningstal, omdrejningsretning, overvågning af 2 akser, NPN/PNP-nærhedsføler, 2x TTL-encoder, med spændingsovervågning (5 V), kat. 4/PL e, SIL 3, stikbar skrueklemme, TBUS-stik følger med
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedskoblingsenhed |
Anvendelse | Overvågningsmodul til omdrejningstal |
Stilstandsovervågning | |
Omdrejningsretningsovervågning | |
Styring | med 1 og 2 kanaler |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaktionstid | se brugerhåndbog |
Genstartstid | min. 5 s (Boot-tid) |
maks. 10 s (Boot-tid) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 3,42 W (UB = 28,8 V, IN1 = IN2 = 50 mA, 2 Encoder) |
Driftsart | 100 % ED |
Grænseflader | Bæreskinne-TBUS til tilslutning til mastermodulet, indeholdt i leveringsomfanget |
Enkoder | |
Nærhedsføler | |
Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV mellem 24 V forsyning og I/O'er til huset |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern afsikring, typisk 1 A) |
Styrespændingsstrøm IS | typ. 50 mA |
Effektforbrug ved US | typ. 1,2 W |
Indkoblingsstrøm | 20 A (Δt = 500 µs ved Us) |
Filtertid | typ. 20 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
Suppressordiode |
Måling | |
Betegnelse indgang | nærhedsfølerindgange |
IN1, IN2 | |
Beskivelse af indgangen | NPN / PNP (3- eller 4-leder) |
Antal indgange | 2 |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC (NPN) |
16 V DC ... 28,8 V DC (PNP) | |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 16 V DC ... 28,8 V DC (NPN) |
0 V DC ... 5 V DC (PNP) | |
Indgangsstrømområde "0"-signal | < 2 mA (NPN) |
Nøjagtighed | 5 % (relateret til den parametrerede grænseværdi) |
Grænsefrekvens | maks. 5 kHz |
Driftsperiode | 55 % ... 95 % |
Impulsbredde | min. 20 µs |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
Beskyttelseskobling | Suppressordiode |
Strømforbrug | typ. 13 mA (NPN, ved US) |
typ. -13 mA (PNP, ved US) | |
maks. 17 mA (NPN, ved 28,8 V DC) | |
maks. -15 mA (PNP, ved 28,8 V DC) | |
Måling | |
Betegnelse indgang | Encoder-indgange |
Beskivelse af indgangen | TTL |
Antal indgange | 2 |
Indgangsimpedans | 120 Ω (pr. spor) |
Nøjagtighed | 5 % (relateret til den parametrerede grænseværdi) |
Grænsefrekvens | maks. 500 kHz |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 150 Ω |
TTL Signalform / Signalniveau | 2,5 V ... 5 V (Driftsperiode spor A, B: 50 % ±15 %, faseforskydning spor A, B: 90° ±40°, forsyning: 5 V ±0,1 V) |
Strømforbrug | typ. 30 mA (5 V forsyningstilslutning) |
typ. 42 mA (pr. spor ved US) |
Digital: Nærhedsfølerforsyning (24V/0V) | |
Kortslutningsbeskyttelse | nej |
Mærkeudgangsspændingsområde | 16,7 V DC ... 26,3 V DC (US - 2,5 V) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Afisoleringslængde | 7 mm |
Skruestørrelse | M3 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusvisning | 1 x LED (grøn), 2 x LED (orange) |
6 x LED (gul) | |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
Fejlvisning | 2 x LED (rød) |
Bredde | 22,61 mm |
Højde | 112,58 mm |
Dybde | 113,6 mm |
Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849-1 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % (ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ingen kondensering) |
Chok | 10g til Δt = 16 ms (permanent chok, 1000 chok pr. retning) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Mærkning | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Bemærk derating |
Indbygningsmåde | vertikalt eller horisontalt |
Varenummer | 1105014 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA363 |
Produktnøgle | DNA363 |
GTIN | 4055626975108 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 199,5 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 199,5 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Lille husbredde på kun 22,6 mm
Op til kat. 4/PL e iht. EN ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Egnet til elevatorapplikationer iht. EN 81-20
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre