Det konfigurerbare og individuelt skalerbare sikkerhedssystem PSRmodular er en fleksibel sikkerhedsløsning til overvågning af din maskine eller dit anlæg. Det sikre udvidelsesmodul giver systemet ekstra sikre udgange samt signaludgange.
PSR-M-EF4-SDO4-DO4-PI
-
Udvidelsesmodul
1104868
Sikkert udvidelsesmodul med 4 sikre udgange (0,4 A), 4 reset-indgange, 4 signaludgange, TBUS-grænseflade, op til SIL 3, kat. 4/PL e, stikbar Push-in klemme, TBUS-stik følger med
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Produkttype | Sikkerhedskoblingsenhed |
Anvendelse | Sikker frakobling |
Styring | med 1 og 2 kanaler |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Tider | |
Reaktionstid | se brugerhåndbog |
Genstartstid | min. 5 s (Boot-tid) |
maks. 10 s (Boot-tid) |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 6,67 W (ved maks. tilladt belastning) |
Driftsart | 100 % ED |
Grænseflader | Bæreskinne-TBUS til tilslutning til mastermodulet, indeholdt i leveringsomfanget |
Målestødspænding / isolering | Basisisolering 4 kV mellem 24 V forsyning og I/O'er til huset |
Forsyning | |
Betegnelse | A1/A2 |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern afsikring, typisk 6 A) |
Styrespændingsstrøm IS | typ. 30 mA (Udgange inaktive) |
typ. 55 mA (udgange aktive, uden belastning) | |
Effektforbrug ved US | typ. 0,72 W (Udgange inaktive) |
Indkoblingsstrøm | < 10 A (Δt = 1 ms ved Us) |
Filtertid | typ. 5 ms (på A1 ved spændingsreduktioner ved Us) |
Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
Forsyning | |
Betegnelse | 24V/0V |
Mærkeforsyningsspænding til styrestrømkreds US | 24 V DC -20 % / +20 % (ekstern afsikring, typisk 5 A) |
Styrespændingsstrøm IS | Se forsyning A1/A2 |
Indkoblingsstrøm | 10 A (Δt = 1 ms ved Us) |
Filtertid | typ. 1 ms (ved spændingsfald) |
Beskyttelseskobling | Seriel fejltilslutningsbeskyttelse |
Digital: Reset-indgange (FBK1, FBK2, FBK3, FBK4) | |
Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 3 |
Antal indgange | 4 |
Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Indgangsspændingsområde "1"-signal | 11 V DC ... 28,8 V DC |
Indgangsstrømområde "0"-signal | < 1 mA |
Filtertid | 250 ms ±2 ms (Testpulsrate > 500 ms) |
Ledningslængde | maks. 100 m (pr. indgang) |
Maks. tilladelig samlet ledningsmodstand | 1,2 kΩ (Indgangs- og resetkreds ved US) |
Strømforbrug | typ. 10 mA (typ. ved US) |
maks. 13 mA (Ved styrespænding 28,8 V DC) |
Digital: O1A, O1B, O2A, O2B, O3A, O3B, O4A, O4B | |
Beskrivelse af udgangen | Sikkerhedsorienterede digitale udgange |
PNP, OSSD | |
IEC 61131-2 type 0,5 (vær opmærksom på vedvarende grænsestrøm) | |
Antal udgange | 8 (kan bruges som udgange med 4 x 2 kanaler) |
Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrænsning ved 1,1 A) |
Lækstrøm | maks. 500 µA |
Ledningslængde | maks. 100 m (pr. udgang) |
Ohmsk belastning | min. 50 Ω (Vær opmærksom på vedvarende grænsestrøm) |
Maks. kapacitiv belastning | maks. 680 nF |
Maks. induktiv belastning | maks. 1,4 mH |
Vedvarende grænsestrøm | 400 mA (pr. kanal) |
3,2 A (Totalstrøm fra alle sikre digitale udgange) | |
Indkoblingsstrøm | maks. 750 mA (Δt 1 s) |
Mærkeudgangsspænding | 24 V DC (Forsyning via A1) |
Mærkeudgangsspændingsområde | 18 V DC ... 27,6 V DC (US - 1,2 V) |
Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tcyklus [Hz] |
Udgangsspænding i udkoblet tilstand | < 0,1 V |
Testimpulser | < 80 µs (Testpulsbredde low-testpuls) |
Testpulsrate low-testpuls > 2 x Tcyklus | |
< 20 µs (Testpulsbredde, high-testpuls) | |
≥ 1,5 s (Testpulsrate, high-testpuls) | |
Afladningskobling | Ja, intern |
Melding: MO1, MO2, MO3, MO4 | |
Beskrivelse af udgangen | PNP, IEC 61131-2 Typ 0,1 |
ikke sikkerhedsorienteret | |
Referencemasse A2/0V | |
Antal udgange | 4 |
Udgangsspænding i udkoblet tilstand | maks. 0,1 V |
Udgangsspændingsområde: | 18,2 V DC ... 27,8 V DC (US - 1 V) |
Spænding | 24 V DC (Via A1) |
Indkoblingsstrøm maks. | 1,1 A (Δt = 3 s ved Us) |
Vedvarende grænsestrøm | 100 mA (pr. kanal) |
400 mA (Totalstrøm af alle digitale signaludgange) | |
Lækstrøm | maks. 100 µA |
Ohmsk belastning | min. 180 Ω (Vær opmærksom på vedvarende grænsestrøm) |
Koblingsfrekvens | maks. 1/4 x tcyklus [Hz] |
Kortslutningsbeskyttelse | Ja (selvbegrænsning ved 1,1 A) |
Afladningskobling | Nej |
Ledningslængde | maks. 100 m (pr. udgang) |
Tilslutningsteknik | |
stikbar | ja |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Afisoleringslængde | 10 mm |
Statusvisning | 1 x LED (grøn), 2 x LED (orange) |
8 x LED (gul) | |
4 x LED (grøn, rød) | |
Driftspændingsvisning | 1 x LED (grøn) |
Fejlvisning | 2 x LED (rød) |
Bredde | 22,61 mm |
Højde | 107,74 mm |
Dybde | 113,6 mm |
Farve (Hus) | gul (RAL 1018) |
Materiale hus | Polyamid PA, uforstærket |
Sikkerhedstekniske data | |
Stopkategori | 0 |
Sikkerhedstekniske data: EN ISO 13849 | |
Performance Level (PL) | e (2-kanals fortrådning) |
d (1-kanals fortrådning) | |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved beskyttelseskobling med 2 kanaler | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sikkerhedstekniske data: IEC 61508 - High-Demand ved beskyttelseskobling med 1 kanal | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Sikkerhedstekniske data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (2-kanals fortrådning) |
2 (1-kanals fortrådning) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Kapslingsklasse indbygningssted minimal | IP54 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 55 °C (Bemærk derating) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 85 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 2000 m (Over havets overflade) |
Maks. tilladte omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 95 % (ingen kondensering) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | 95 % (ingen kondensering) |
Chok | 10g til Δt = 16 ms (permanent chok, 1000 chok pr. retning) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Mærkning | CE-konform |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsvejledning | Bemærk derating |
Monteringsposition | vertikalt eller horisontalt |
Varenummer | 1104868 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNA362 |
Produktnøgle | DNA362 |
GTIN | 4055626972954 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 174,3 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 141 g |
Toldtarifnummer | 85371098 |
Oprindelsesland | IT |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Økonomisk sikkerhedsløsning takket være en høj grad af tilpasningsevne til individuelle behov
Hurtig idriftsættelse takket være enkel konfiguration af hardware og software
Minimering af maskinens stilstandstid takket være omfattende og letforståelig diagnose
Tidsbesparende installation uden værktøj takket være Push-in Technology
Lille husbredde på kun 22,6 mm
Op til kat. 4/PL e iht. ISO 13849-1, SIL 3 iht. EN IEC 62061, SIL 3 iht. IEC 61508
Egnet til elevatorapplikationer iht. EN 81-20
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre