K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S - Stik indstøbt i kunststof på begge sider
1622244

Stik indstøbt i kunststof på begge sider, serie: KSH, M23-Bøsning, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, til M23-Stift, Lige, indstøbt i kunststof, poltal: 4+4+4+PE, låsetype: SPEEDCON, kabellængde: 2 m, skærmet: ja, farve yderkappe: orange RAL 2003, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q2 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
CAT5-datagrænseflade til op til 100 Mbit/s
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede konfektioner, der er klar til brug
Konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider
Fås i kundespecifikke konfektioner og ledningslængder