SAC-8P-MR SCO/.../...
-
Sensor-/aktuatorkabel
1523654
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 SPEEDCON |
Poltal | 8 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Ledningsvægt | 46 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
PUR halogenfrit sort PUR | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Fyldmateriale | PE |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,80 mm |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Bølgemodstand | 100 Ω +15 % (ved 1 MHz) |
Ydelseskapacitet | ≤ 70 pF/m |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 8 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 48 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 59 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥1000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
til DIN EN 60332-2-2 20 s) | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Hydrolyse- og mikrobenbestandig | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Adhæsionsfattig | |
Slidstærk | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Silikonefri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
fleksibel | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR/PVC grå [100] | |
Ledningsvægt | 50 kg/km |
Poltal | 8 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC grå [100] |
PUR/PVC grå 100 | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 0,25 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,9 mm |
5,90 mm | |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Fyldmateriale | PVC |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm (Lederisolering) |
≥ 0,38 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 3000 V |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 59 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 2000000, Bøjningsradius: 59 mm, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3 m/s |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PVC sort [PVC] | |
Ledningsvægt | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC sort [PVC] |
PVC sort PVC | |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Maks. ledningsmodstand | 79 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Flammemodstandsdygtighed | efter VW-1 iht. UL 758 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-10 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PVC grå [500] | |
Ledningsvægt | 54 kg/km |
UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC grå [500] |
PVC grå 500 | |
Ledningsopbygning signalledning | 14x 0,15 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grå |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,23 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ≥ 0,76 mm |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Maks. ledningsmodstand | 79 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 200 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR højfleksibel grå [800] | |
Bemærk | På grund af den meget robuste yderkappe må denne ledning kun kappes i intervaller à 5 cm. |
Ledningsvægt | 49,1 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 8 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR højfleksibel grå [800] |
PUR højfleksibel grå 800 | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,2 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 6,00 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Fyldmateriale | PE |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 2000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 30 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±360 °/m |
Halogenfrihed | Ledningen er halogenfri |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Særlige egenskaber | Kabelovertræk, modstandsdygtig over for svejsegnister, genanvendelig, mat, lav vedhæftning, slidstærk, flammehæmmende og selvslukkende |
silikone- og cadmiumfri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1523654 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1CFA |
Produktnøgle | AF1CFA |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Kompatible produkter
-
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Sikringsclip 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter til beskyttelsesslange 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Afisoleringsværktøj 1212757
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
-
TSD 04 SAC - Momentskruetrækker 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Værktøj 1208432
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Fleksible løsninger – konfigurerbare materialer med variable kabeltyper og kabellængder
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre