UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuZn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Ledningsvægt | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
PUR halogenfrit sort PUR | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ca. 0,20 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,50 mm |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Prøvespænding ledere/skærm | ≥ 2000,00 V AC (i 60 s) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥1000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter IEC 60754-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL FT-2 |
efter UL 758/1581 (horisontal) | |
I henhold til UL 758/1581 FT2 | |
til DIN EN 60332-2-2 20 s) | |
Oliefasthed | iht. IEC 60811-404 |
Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
Bestandig over for havvand | |
lavt slid | |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR halogenfrit grå [280] | |
Ledningsvægt | 53 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PUR halogenfrit grå [280] |
PUR halogenfrit grå 280 | |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ca. 0,20 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,50 mm |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Skærmning | Fletværk af forzinkede kobbertråde |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 1 GΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Prøvespænding ledere/skærm | ≥ 2000,00 V AC (i 60 s) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 30 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 59 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥1000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
efter IEC 60754-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL FT-2 |
efter UL 758/1581 (horisontal) | |
I henhold til UL 758/1581 FT2 | |
til DIN EN 60332-2-2 20 s) | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-404 |
Anden fasthed | Hydrolyse- og mikrobenbestandig |
Bestandig over for havvand | |
lavt slid | |
Særlige egenskaber | egnet til placering i kabelkæder |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1523007 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1CMA |
Produktnøgle | AF1CMA |
Katalogside | Side 211 (C-2-2019) |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 2 A |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |