SAC-4P-MS/0,6-600/M12FR-3L FB - Sensor-/aktuatorkabel
1404034

Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PP-EPDM, grå RAL 7035, Stik lige M12, kodning: A, med 3 LED'er, til Bøsning vinklet M12, kodning: A, med 3 LED'er, kabellængde: 0,6 m, Hygiejnisk design, Med kunststofgevindring

Produktdetaljer









Kompatible produkter


Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Hurtig registrering af tilsmudsning – takket være den lyse farve
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose