UL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
cUL Listed
Godkendelses-ID: FILE E 221474Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, PVC, gul, Stik lige M12, kodning: A, til åpen ledningsende, kabellængde: 5 m
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 4 A |