SAC-3P- 5,0-PUR/FR-2L SCO - Sensor-/aktuatorkabel
1407776

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, åpen ledningsende, til Bøsning vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, med 2 LED'er, kabellængde: 5 m

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose