Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO - Sensor-/aktuatorkabel
1402422

Sensor-/aktuatorkabel, 17-polet, PUR/PVC, sort RAL 9005, skærmet, lige M12 SPEEDCON-stik, A-kodet, på lige bøsning, M12 SPEEDCON, kabellængde: 10 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Spare plads – med mangepolede stik
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse