SAC-8P-M12MS/50-28X/M12FSSHOD
-
Sensor-/aktuatorkabel
1420783
Sensor-/aktuatorkabel, 8-polet, PE-X/PE-X halogenfri, sortgrå RAL 7021, skærmet, Stik lige M12, kodning: A, til Bøsning lige M12, kabellængde: 50 m, til udendørs anvendelse, med gevindring i rustfrit stål
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Udendørs |
Poltal | 8 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | V0 |
Materiale pakning | FPM |
Isolationsmateriale | PP |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | PP |
Materiale forskruning | Rustfrit stål |
Mærkespænding UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Mærkestrøm IN | 2 A |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik lige M12 |
Poltal | 8 |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 8 |
Ledningslængde | 50 m |
PE-X sort [28X] | |
Målskitse |
|
Ledningsvægt | 81 kg/km |
Poltal | 8 |
Skærmet | ja |
Kabeltype | PE-X sort [28X] |
Ledningsopbygning signalledning | 32x 0,10 mm |
AWG signalledning | 24 |
Ledningstværsnit | 8x 0,25 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,17 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
Materiale yderkappe | PE-X |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Fyldmateriale | PP-garn |
Materiale lederisolation | PE-X |
Enkeltleder, farve | hvid, brun, grøn, gul, grå, rosa, blå, rød |
Vægtykkelse isolering | ca. 0,25 mm (Lederisolering) |
Vægtykkelse inderkappe | ca. 0,50 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,70 mm |
Samlet kabelføring | 8 ledere til fyldmateriale til tråd |
Slaglængde samlet kabelføring | 67 mm |
Optisk skærmdækning | 85 % |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 78 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Driftskapacitet | ca. 80 pF (Leder-leder) |
ca. 125 pF (Leder-skærm) | |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V AC |
Prøvespænding | ≥ 3000 V AC (Spark-test) |
Prøvespænding ledere/skærm | ≥ 1000,00 V AC (i 10 s) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 37 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 73 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 1000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 10 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
I henhold til DIN EN 50267-2-1 | |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til DIN EN 60332-1-2 |
I henhold til DIN EN 50266-2-5 | |
Oliefasthed | efter DIN EN 60811-2-1, 168 h ved 100 °C |
I henhold til DIN EN 50306 | |
Anden fasthed | Bestandig over for brændstoffer (I henhold til IEC 60811, 168 h ved 70 °C) |
UV-bestandig (iht. DIN VDE 0276-605) | |
Særlige egenskaber | Induktivitet ca. 0,48 mH/km |
Strålefordelt | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
-15 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
20 °C ±5 °C (Kabel, til anvendelse i kabelkæder) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -40 °C ... 105 °C (Stik/bøsning) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1420783 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 25 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1CMA |
Produktnøgle | AF1CMA |
GTIN | 4055626239798 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 4.038,2 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 4.038,2 g |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Overordentlig robust: Modstandsdygtig over for olie, UV og ozon, modstår temperaturer på -40 °C ... +105 °C
Signaler overføres pålideligt – 360°-skærmning i elektromagnetisk belastet omgivelse
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre