SAC-4P-M12FS AI/.../...
-
Sensor-/aktuatorkabel
1405965
Sensor-/aktuatorkabel, 4-polet, TPU halogenfri, bestandig over for svejseperler, højfleksibel, Orange RAL 2003, mat, åpen ledningsende, til Bøsning lige M12, kodning: A, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
Produktdetaljer
Generelt | Mærkning: Svejsetangsymbol |
Generelt | Konstruktioner iht. VW MgU-I-B09-41 |
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Til robotter og kabelkæder |
Automotive | |
Poltal | 4 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 3 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | NBR |
Isolationsmateriale | TPU, svært antændelig, selvslukkende |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Materiale yderkappe | PUR |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 250 V AC |
250 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Mekaniske data | |
Stikcykler | ≥ 100 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning lige M12 |
Poltal | 4 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
PUR halogenfri, højfleksibel, modstandsdygtig over for svejseperler, orange [720] | |
Målskitse |
|
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 4 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfri, højfleksibel, modstandsdygtig over for svejseperler, orange [720] |
Ledningsopbygning signalledning | 42x 0,10 mm |
AWG signalledning | 22 |
Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,25 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,90 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | TPU |
Farve udvendig kappe | Orange RAL 2003, mat |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | brun, hvid, blå, sort |
Samlet kabelføring | 4 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 57 Ω/km |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V (Maksimal værdi, ikke til stærkstrømsformål) |
Prøvespænding leder/leder | 3000 V (Spark-test) |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 25 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 49 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 10000000, Bøjningsradius: 10 x D, Kørestrækning: 5 m, Kørehastighed: 3 m/s, Acceleration: 5 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±180 °/m, Vridningscyklusser: ≥2000000, Vridningshyppighed: 35 Cyklusser/min. |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL FT-2 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | bestandig over for svejseperler |
Adhæsionsfattig | |
Slidstærk | |
Særlige egenskaber | Uden lakbefugtede stoffer iht. VW-PV 3.10.7 |
Konstruktioner iht. VW MgU-I-B09-41 | |
højfleksibel | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Varenummer | 1405965 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | BF1CCA |
Produktnøgle | AF1CCA |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Ofte søgt
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre