SAC-3P- 2,0-420/MINFR
-
Sensor-/aktuatorkabel
1533068
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PVC, gul, åpen ledningsende, til Bøsning vinklet 7/8"-16UNF, kodning: A, kabellængde: 2 m
Produktdetaljer
Produkttype | Sensor-/aktuatorkabel |
Anvendelse | Standard |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | II |
Forureningsgrad | 2 |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Isolationsmateriale | PUR |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Au |
Materiale kontaktholder | PUR |
Materiale forskruning | Messing, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 10 MΩ |
Mærkespænding UN | 600 V |
Mærkestrøm IN | 13 A |
Prøvespænding | 4000 V |
Mekaniske data | |
Stikcykler | > 500 |
Statusvisning | nej |
Statusvisning forefindes | nej |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | åpen ledningsende |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Bøsning vinklet 7/8"-16UNF |
Poltal | 3 |
Kodningstype | A |
Ledningslængde | 2 m |
PVC gul Auto color code [420] | |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC gul Auto color code [420] |
AWG signalledning | 16 |
Lederopbygning spændingsforsyning | 65x 0,16 mm |
Ledningstværsnit | 1,5 mm² |
Udvendig kabeldiameter | 10,24 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | gul |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | grøn, rød/sort, rød/hvid |
Omgivelsestemperatur (drift) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 80 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, fast installation) | -20 °C ... 105 °C (Kabel, fast installation) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Kabel, bevægelig installation ) | -20 °C ... 105 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Varenummer | 1533068 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Produktnøgle | AF1FBA |
GTIN | 4046356025874 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 325,4 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 222,22 g |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
UC-WMT (23X4) - Ledningsmærker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kabelmærkeskilte 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kabelmærkeskilte 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Adapter til beskyttelsesslange 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Beskyttelsesslange 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Lukkeskrue 1430925
-
B-STIFT - Mærkestift 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Bidetang 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Afisoleringsværktøj 1212757
-
WIREFOX SAC - Afisoleringsværktøj 1212623
-
WIREFOX 10 - Afisoleringsværktøj 1212150
-
TSD 08 SAC - Momentskruetrækker 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruetrækker 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterindsats 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Værktøj 1212512
Dine fordele
Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Effektiv: Stik og ledninger med stort ledertværsnit til energiforsyning
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre