SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/C-1L-Z SCO - Sensor-/aktuatorkabel
1435467

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til Ventilstik C (8 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 3 m

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Vores standard: den robuste halogenfrie PUR-ledning