EAC-RoHS
Godkendelses-ID: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |
Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, PUR halogenfri, sortgrå RAL 7021, Stik lige M12 SPEEDCON, kodning: A, til Ventilstik CI (9,4 mm), med 1 LED, Fortrådning: Z-diode, kabellængde: 1,5 m
Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
24 V | 4 A |