Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SAC-3P-MR-CI-1L-V SCO/.../... - Sensor-/aktuatorkabel
1400890

Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, med 1 LED, til Ventilstik CI (9,4 mm), med 1 LED, Fortrådning: Varistor, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Enkel og sikker: 100 % elektrisk testede stikbare komponenter
Spare tid takket være installation med SPEEDCON-lynaflåsning
Komfortabel: længere levetid for maskinen takket være hurtig og enkel diagnose
Fleksible løsninger – konfigurerbare materialer med variable kabeltyper og kabellængder