CSAus
Godkendelses-ID: 13631Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 4 A |
Sensor-/aktuatorkabel, 3-polet, Stik vinklet M12 SPEEDCON, kodning: A, med 1 LED, til Ventilstik B (10 mm), med 1 LED, Fortrådning: Varistor, kabellængde: Fri indtastning (0,2 - 40,0 m)
Produkttype | Sensor-/aktuator-kabel med ventilstik |
Anvendelse | Standard |
Til robotter og kabelkæder | |
Poltal | 3 |
Antal kabelafgange | 1 |
Skærmet | nej |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaber | |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Ledningstilslutning | |
Tilspændingsmoment | 0,4 Nm (M12-tilslutningsstik) |
0,6 Nm (Ventilstik) |
Brændbarhedsklasse efter UL 94 | HB |
Materiale pakning | TPU |
Materiale hus ventilstik | TPU |
Isolationsmateriale | TPU |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktoverflade | Ni/Au |
Materiale kontaktholder | TPU GF |
Materiale kontakt | CuSn |
Materiale kontaktindsats ventilstik | PA 6.6 |
Materiale kontaktoverflade | Sn |
Materiale forskruning | Zinkstøbegods, forniklet |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ |
Mærkespænding UN | 24 V AC |
24 V DC | |
Mærkestrøm IN | 4 A |
Karakteristik ventilstik | |
Fastgørelsesskruer | M3 x 29 |
Statusvisning | 1 LED |
Statusvisning forefindes | ja |
Tilslutning 1 | |
Konstruktion | Stik vinklet M12 SPEEDCON |
Poltal | 3 |
Låsetype | SPEEDCON |
Kodningstype | A |
Tilslutning 2 | |
Konstruktion | Ventilstik B (10 mm) |
Poltal | 3 |
Materiale | CuSn (Kontakt) |
Sn (Kontaktoverflade) | |
PA 6.6 (Kontaktholder) | |
TPU (Hus) | |
Beskyttelseskobling | Varistor |
Ledningslængde | Fri indtastning (0,2 - 40,0 m) |
PUR halogenfrit sort [PUR] | |
Ledningsvægt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit sort [PUR] |
PUR halogenfrit sort PUR | |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sortgrå RAL 7021 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22,5 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
Efter DIN EN 50265-2-1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | vidtgående oliebestandig |
Betinget UV-bestandig (iht. DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR/PVC 0,75 mm² sort [116] | |
Ledningsvægt | 53,4 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC 0,75 mm² sort [116] |
PUR/PVC 0,75 mm² sort 116 | |
Ledningsopbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
AWG signalledning | 18 |
Ledningstværsnit | 3x 0,75 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 29 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 58 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 1000000, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 2 m/s, Acceleration: 2,5 m/s² |
Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
I henhold til UL FT-2 | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Adhæsionsfattig |
Særlige egenskaber | fleksibel |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] | |
Ledningsvægt | 58,5 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR/PVC 0,75 mm² grå [117] |
PUR/PVC 0,75 mm² grå 117 | |
Ledningsopbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
AWG signalledning | 18 |
Ledningstværsnit | 3x 0,75 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 5,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Maks. ledningsmodstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 29 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 58 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 1000000, Kørehastighed: 2 m/s, Acceleration: 2,5 m/s² |
Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
Efter DIN EN 50265-2-1 | |
I henhold til UL FT-2 | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR strålefordelt halogenfri orange [150] | |
Ledningsvægt | 31 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR strålefordelt halogenfri orange [150] |
PUR strålefordelt halogenfri orange 150 | |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,46 mm ±0,02 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | orange RAL 2003 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | TPE-E |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm (Lederisolation) |
ca. 0,60 mm (Kabelkappe) | |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | maks. 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 100 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 23 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 5000000, Bøjningsradius: 45 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 3 m/s |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Særlige egenskaber | Silikonefri |
Strålefordelt | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR halogenfri gul [240] | |
Ledningsvægt | 30 kg/km |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfri gul [240] |
PUR halogenfri gul 240 | |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,46 mm ±0,02 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,15 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | gul |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Vægtykkelse isolering | ≥ 0,21 mm |
Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,60 mm |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | ≤ 39 Ω/km |
Isolationsmodstand | ≥ 10 GΩ*km |
Mærkespænding kabel | ≤ 300 V |
Prøvespænding | ≥ 3000 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 23 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL-Style 20549 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
PUR halogenfrit grå [280] | |
Ledningsvægt | 33,2 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfrit grå [280] |
PUR halogenfrit grå 280 | |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 22,5 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Halogenfrihed | iht. DIN VDE 0472 del 815 |
Flammemodstandsdygtighed | efter DIN VDE 0482 |
Efter DIN EN 50265-2-1 | |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PVC sort [PVC] | |
Ledningsvægt | 38,6 kg/km |
UL AWM Style | 2464 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC sort [PVC] |
PVC sort PVC | |
Ledningsopbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm |
Udvendig kabeldiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort RAL 9005 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PVC grå [500] | |
Ledningsvægt | 39,2 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC grå [500] |
PVC grå 500 | |
Ledertype | Rundkabel |
Ledningsopbygning signalledning | 16x 0,20 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,80 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 24 mm |
Flammemodstandsdygtighed | DIN EN 50265-2-1 |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PVC 0,75 mm² sort [534] | |
Ledningsvægt | 49,1 kg/km |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PVC 0,75 mm² sort [534] |
PVC 0,75 mm² sort 534 | |
Ledningsopbygning signalledning | 24x 0,20 mm |
AWG signalledning | 18 |
Ledningstværsnit | 3x 0,75 mm² |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,7 mm ±0,1 mm |
Udvendig kabeldiameter | 5,30 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PVC |
Farve udvendig kappe | sort |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PVC |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | 3 ledere længdesnoet |
Maks. ledningsmodstand | 26 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | min. 20 MΩ*km (ved 20 °C) |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 27 mm |
Flammemodstandsdygtighed | DIN VDE 0482 |
DIN EN 50265-2-1 | |
efter UL VW1 | |
Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-5 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
PUR halogenfri højfleksibel, bestandig over for svejsegnister, grå [800] | |
Bemærk | På grund af den meget robuste yderkappe må denne ledning kun kappes i intervaller à 5 cm. |
Ledningsvægt | 31 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Poltal | 3 |
Skærmet | nej |
Kabeltype | PUR halogenfri højfleksibel, bestandig over for svejsegnister, grå [800] |
PUR halogenfri højfleksibel, bestandig over for svejsegnister, grå 800 | |
Ledningsopbygning signalledning | 28x 0,15 mm |
AWG signalledning | 20 |
Ledningstværsnit | 3x 0,5 mm² (Signalledning) |
Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,05 mm (Signalledning) |
Udvendig kabeldiameter | 4,50 mm ±0,2 mm |
Materiale yderkappe | PUR |
Farve udvendig kappe | grå RAL 7001 |
Materiale leder | Blank Cu-ledning, isoleret |
Materiale lederisolation | PP |
Enkeltleder, farve | sort 1, sort 2, grøn/gul |
Samlet kabelføring | Ledere snoet i lag |
Maks. ledningsmodstand | 39 Ω/km (ved 20 °C) |
Isolationsmodstand | ≥ 20 MΩ*km |
Mærkespænding kabel | 300 V |
Prøvespænding | 1200 V |
Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 10 x D |
Minimal bøjningsradius, fast monteret | 23 mm |
Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 45 mm |
Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 15000000, Bøjningsradius: 50 mm, Kørestrækning: 0,9 m, Kørehastighed: 5 m/s, Acceleration: 30 m/s² |
Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±360 °/m |
Halogenfrihed | Ledningen er halogenfri |
Flammemodstandsdygtighed | I henhold til UL 758/1581 FT2 |
Oliefasthed | I henhold til DIN EN 60811-2-1 |
Anden fasthed | Godt bestandigt over for syrer, lud og opløsningsmidler |
Særlige egenskaber | Kabelovertræk, modstandsdygtig over for svejsegnister, genanvendelig, mat, lav vedhæftning, slidstærk, flammehæmmende og selvslukkende |
silikone- og cadmiumfri | |
Uden lakbefugtede stoffer | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast installation) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, bevægelig installation) |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP65 |
IP67 | |
Omgivelsestemperatur (drift) (Stik/bøsning ) | -25 °C ... 90 °C (Stik/bøsning) |
Omgivelsestemperatur (drift) (Ventilstik) | -20 °C ... 80 °C (Ventilstik) |
M12 | |
Normbetegnelse | M12-tilslutningsstik |
Standarder | IEC 61076-2-101 |
Ventilstik | |
Normbetegnelse | Ventilstik |
Standarder | EN 175301-803 |
Varenummer | 1400881 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
Salgsnøgle | AF1DLA |
Produktnøgle | AF1DLA |
Katalogside | Side 230 (C-2-2019) |
Toldtarifnummer | 85444290 |
Oprindelsesland | PL |
ECLASS-13.0 | 27060312 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |