Sikkerhedskomponenterne TC MGUARD... er industrielle mobiltelefon-routere med mGuard-teknologi. Dermed danner routerne en fjernvedligeholdelsesinfrastruktur, så maskiner og anlæg kan tilsluttes sikkert over internettet. En highspeed-mobiltelefongrænseflade og en 4-ports-switch er integreret i et kompakt metalhus. Den globalt sikre fjernkommunikation sker over 4G-LTE- samt UMTS- og CDMA-net. Ved hjælp af et SD-kort som konfigurationshukommelse kan enhederne nemt og hurtigt tages i drift eller skiftes ud. Enhederne indeholder et bufferur i realtid og et Trusted-Platform-modul (TPM) til sikker nøglegenerering og -administration.
TC MGUARD RS4000 3G VPN
-
Router
2903440
Security Appliance, WAN og mobiltelefon-grænseflade. SD-kort-slot. 10 VPN tunneller, intelligent firewall med fuldt funktionsomfang, router med NAT/1:1-NAT, mulighed for CIFS Integrity Monitoring. 4-ports Managed Switch. 2 SIM-kort-slots. GPS-modtager.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bredde | 45 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 114 mm |
Anvendelsesbegrænsning | |
CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
Materiale (Huse) | Metal |
Signal | Ethernet |
Webserver | Ja |
Basisfunktionalitet | Router med intelligent firewall og VPN til 10 tunneller (mulighed for op til 250 med ekstra licens), CIFS Integrity Monitoring (valgfri), metalhus, slot til SD-hukommelseskort |
Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
Overførselshastighed | 10/100 MBit/s (Autonegotiation) |
Tilslutningstype | RJ45 |
Antal kanaler | 6 |
Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP |
Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP |
Data: RS-232-grænseflade, efter ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
Seriel overførselsrate | 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbit/s |
Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
Transmissionslængde | 15 m |
Filformat/kodning | UART/NRZ: 8 data, 1/2 stop, None/Even/Odd Parity |
Datastrømkontrol/protokoller | Software-Handshake, Xon/Xoff eller Hardware-Handshake RTS/CTS |
Radio | |
Beskrivelse af grænseflade | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / CDMA2000 |
Frekvensområde | 800 MHz (UMTS/HSPA B6) |
850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
800 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
1900 MHz (CDMA2000 EV-DO) | |
850 MHz (2 W (EGSM)) | |
900 MHz (2 W (EGSM)) | |
1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
Datahastighed | ≤ 14,4 Mbit/s (HSDPA) |
≤ 5,7 Mbit/s (HSUPA) | |
≤ 3,1 Mbit/s (DL CDMA2000) | |
≤ 1,8 Mbit/s (UL CDMA2000) | |
Antenne | 50 Ω impedans SMA-antennebøsning |
SIM-grænseflade | 1,8 volt, 3 volt |
1,8 volt, 3 volt | |
GPRS | Klasse 12, klasse B |
CS1 ... CS4 | |
EDGE | Multislot Class 12 |
UMTS | HSPA 3GPP R6 |
Netfunktion | 4 pladser til modtagelse, 4 pladser til at sende data. PIN gemmes i modemmet. Efter spændingsafbrydelse finder en selvstændig forbindelse til netværket sted. Integreret TCP/IP Stack, Firewall og VPN-understøttelse, selvstændig forbindelsesopbygning. |
Netkontrol | LED-bargraph til visning af modtagekvalitet |
Understøttede protokoller | GPS (Global Positioning System), GLONASS |
Funktionalitet | |
Basisfunktionalitet | Router med intelligent firewall og VPN til 10 tunneller (mulighed for op til 250 med ekstra licens), CIFS Integrity Monitoring (valgfri), metalhus, slot til SD-hukommelseskort |
Systemforudsætninger | |
Understøttede browsere | HTTPS-understøttelse kræves |
Digital | |
Beskivelse af indgangen | Digital indgang |
Antal indgange | 3 |
Indgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC |
Indgangssignal strøm | 5 mA |
Signal | |
Betegnelse udgang | Digital udgang |
Antal udgange | 3 |
Udgangssignal spænding | 10 V DC ... 30 V DC (Afhængig af driftspændingen) |
Udgangssignal strøm | ≤ 125 mA (Kortslutningssikker) |
Produkttype | Security-routere til bæreskinne |
MTTF | 567 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
269 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
114 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
Isoleringsegenskaber | |
Forureningsgrad | 2 |
Security-funktioner | |
1:1 Network Address Translation (NAT) i VPN | understøttes |
Antal VPN-tunneler | 10 (Mulighed for op til 250 tunneller med ekstra licens) |
Autentificering | X.509v3-certifikater med RSA eller PSK |
Dataintegritet | MD5, SHA-1 |
Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-support | Server eller Relay Agent |
Filtrering | MAC- og IP-adresser, porte, protokoller |
Firewall-datagennemløb | maks. 124 Mbit/s (Router-modus, Default Firewall-regulatorer, bidirektional gennemstrømning) |
maks. 58 Mbit/s (Stealth-modus, Default Firewall-regulatorer, bidirektional gennemstrømning) | |
Firewall-regler | Konfigurerbar Stateful-Inspection-Firewall med fuldt funktionsomfang |
Basisfunktionalitet | Router med intelligent firewall og VPN til 10 tunneller (mulighed for op til 250 med ekstra licens), CIFS Integrity Monitoring (valgfri), metalhus, slot til SD-hukommelseskort |
Internet Protocol Security (IPsec)-modus | ESP-tunnel / ESP-transport |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | Efter protokol 802.2 |
Network Time Protocol (NTP) Client | Client |
Remote Syslog Logging | på ekstern server |
Routing | Standard-Routing, NAT, 1:1-NAT, Port-Forwarding |
Beskyttelse mod | IP-Spoofing, DoS- og Syn Flood Protection |
Krypteringsproces | DES, 3DES, AES-128, -192, -256 |
Virtual Private Network (VPN)-gennemløb | maks. 40 Mbit/s (Router) |
maks. 26 Mbit/s (Stealth-modus, VPN bidirektional gennemstrømning) |
Galvanisk adskillelse | VCC // PE |
Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,7 W |
Nettype | Mobiltelefoni |
Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1 kV (50 Hz, 1 min.) |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 11 V DC ... 36 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
Strømforbrug typisk | < 320 mA (24 V DC) |
Strømforbrug maksimal | < 1,8 A (Ved 11 V DC (inkl. 3 x 125 mA for udgangene)) |
Funktion | |
Management | Webbaseret management, SNMP |
Forsyning | |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit for fleksible ledere med terminalrør med kunststofkrave | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertværsnit stiv | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 14 |
Afisoleringslængde | 7,00 mm |
Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Uden lakbefugtede stoffer | I henhold til VW-AUDI-Seat-centralnorm P-VW 3.10.7 57 65 0 |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
UL, USA / Canada | |
Mærkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Certifikat | E357918 |
UL, USA | |
Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 |
UL, Canada | |
Mærkning | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X |
Giftgastest | |
Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
Feltstyrke | 10 V/m |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | ± 2,2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Signal | ± 2,2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium B |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødstrømsbelastning (surge) | |
Indgang | ± 0,5 kV (Forsyning DC) |
Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
Bemærkning | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Radiostøjspænding efter EN 55011 | EN 55011 klasse A anvendelsesområde industri |
Radiostøjstråling efter EN 55011 | EN 55011 klasse A anvendelsesområde industri |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Varenummer | 2903440 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNC424 |
Produktnøgle | DNC424 |
GTIN | 4046356752985 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 653,6 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 600 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
FL MC EF 1300 MM SC - Lyslederkonvertere 2902853
-
SD FLASH 512MB - Program-/konfigurationshukommelse 2988146
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licens 2700194
-
TC ANT MOBILE/GPS - Antenne 2903590
-
PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - Antenne 2313371
-
PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M - Antennekabel 2900980
-
PSI-CAB-GSM/UMTS-10M - Antennekabel 2900981
-
CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2800491
-
FL TIMESERVER NTP - Trådløst modul 1107132
Dine fordele
Highspeed mobiltelefoni-grænseflade med provider-redundans
Integreret 4-ports kontakt
Maksimal sikkerhed med IPsec-protokol på Layer 3
Web based Management, SNMP
Udskiftelig konfigurationshukommelse
RS-232 grænseflade med COM-serverfunktion til integrering af serielle enheder
Fleksibel routing
Op til 10 parallelle VPN-tunneler (mulighed for op til 250 med ekstra licens)
Understøtter aktuelle certifikater som x509.v3
Stateful Inspection Firewall til dynamiske filtre
Udvidet temperaturområde
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre