cUL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20150903Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 40 A | ||
Signal | 600 V | 20 A |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20150903Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 65 A | ||
Signal | 600 V | 30 A |