SH-8EPS48A8LDL
-
Ledningsforbinder
1622012
M23, Ledningsforbinder, serie: SH, Lige lang, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 18 mm, denne vare forventes at være blyfri fra 2026-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning
Produktdetaljer
Bestillingsnøgle: | Crimpkontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, separat bestilling |
Sikkerhedsforskrift | |
Sikkerhedsforskrift | ADVARSEL: Tilslutningsstikkene må ikke stikkes i eller trækkes ud under belastning. Tilsidesættes dette eller forkert anvendelse i øvrigt, kan have person- og/eller materiel skade til følge. |
• ADVARSEL: Kun produkter, der er intakte, må tages i brug. Produkterne skal med jævne mellemrum kontrolleres for skader. Defekte produkter skal straks tages ud af drift. Beskadigede produkter skal skiftes ud. Reparation er ikke muligt. | |
• ADVARSEL: Kun personale, der er faguddannet inden for elektroteknik, må installere og anvende produktet under hensyntagen til nedenstående sikkerhedsforskrifter. Det faguddannede personale skal være fortrolig med grundlæggende principper inden for elektroteknik. Det skal være i stand til at forudse farer og imødegå dem. Symbolet på emballagen henviser til, at installation og drift kun må foretages af personale med de fornødne kvalifikationer inden for elektroteknik. | |
• Produkterne egner sig til anvendelse inden for anlægs-, styrings- og elektroteknisk konstruktion. | |
• Udendørs brug af tilslutningsstikkene kræver særlig beskyttelse mod miljøpåvirkninger. | |
• Konfektionerede produkter må ikke manipuleres eller åbnes fagmæssigt ukorrekt. | |
• Brug kun modstik, som er specificerede i henhold til de standarder, der er angivet i de tekniske data (f.eks. de modstik, der er anført som tilbehør til produktet på internettet under phoenixcontact.com/products aufgeführten). | |
• Anvendes produktet umiddelbart i forbindelse med andre fabrikater, bærer brugeren ansvaret. | |
• Ved driftsspændinger > 50 VAC skal elektrisk ledende stikhuse jordes | |
• Vær opmærksom på, at beskyttelses- eller funktionsjord skal være tilsluttet fagmæssigt korrekt. | |
• Ved sammensætning af flere strømkredse i et kabel og/eller et tilslutningsstik gælder VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Brug kun det af Phoenix Contact anbefalede værktøj | |
• Der henvises til monteringsvejledningen/Design In-dokumenter til produktet i download-sektionen på internettet under phoenixcontact.com/products. | |
• Tilslutningsstikket må kun anvendes stukket helt ind og fastlåst. | |
• Vær opmærksom på, at trækbelastningen på tilslutningsstikkene ikke må være over de normfastsatte grænser, når ledningen udlægges. | |
• Vær opmærksom på ledningens minimale bøjningsradius. Udlæg ledningen uden at trinsno den. | |
• Tilslutningsstikket bliver varmt i normal drift. Afhængigt af omgivelserne kan tilslutningsstikkets yderligere opvarmes. Det påhviler i så fald brugeren at opsætte advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundstik (kabelside) |
Anvendelse | Hybrid |
Isolationsdel | |
Bemærk | Bestillingsnøgle: Crimpkontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, separat bestilling |
Berøringsbeskyttelse | IEC 61984 og VDE 0623 |
Materiale (Isolationsdel) | PA 6.6 |
Stikcykler | 100 |
Tilslutningstype | Crimptilslutning |
Kontaktudførelse | Stift |
Anvendelse | Hybrid |
Poltal | 13 |
Stikudformning | 8+4+PE |
Antal Kontakt (Effektkontakter) | 5 |
Diameter Kontakt (Effektkontakter) | 2 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Effektkontakter) | 0,25 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Effektkontakter) | 4 mm² |
Mærkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 30 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
Isolationsmærkespænding Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC (Overspændingskategori III/3) |
850 V DC (Overspændingskategori II/3) | |
Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
Antal Kontakt (Signalkontakter) | 8 |
Diameter Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm |
Ledertværsnit min. Kontakt (Signalkontakter) | 0,06 mm² |
Ledertværsnit maks. Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm² |
Mærkestrøm pr. signalkontakt | 8 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
Isolationsmærkespænding Kontakt (Signalkontakter) | 50 V |
Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
Overspændingskategori | III |
Forureningsgrad | 3 |
Opstillingshøjde | 2000 m |
Hus | |
Bemærk til driften | Fuld belægning med 5 x 4 mm² ved kabel- og koblingsstik er ikke mulig. |
Konstruktion | Ledningsforbinderhus |
Forskruning | M23 |
Konstruktion | Lige lang |
Låsetype | Skrueaflåsning |
Pg-forskruning | uden |
Materiale hus | Drejedele: kobber-zink-legering (CuZn), trykstøbte dele: zink (GD-Zn) |
Materiale forskruning | CuZn |
Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP67 |
IP68 | |
Pakning | |
Udvendig kabeldiameter | 7,5 mm ... 18 mm |
Omgivelser | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Varenummer | 1622012 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | ABRCDA |
Produktnøgle | ABRCDA |
GTIN | 4055626011868 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 142,7 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 123,891 g |
Toldtarifnummer | 85366990 |
Oprindelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
SCIP | 63d43195-a9fb-46ac-a463-6e185af93e38 |
Kompatible produkter
-
SF-Z0068 - Firkant-montageflange 1620927
-
SF-Z0028 - Momentskruetrækker 1607456
-
SH-Z0077 - Metal-beskyttelseskappe 1627226
-
SH-Z2300 - Metal-beskyttelseskappe 1622141
-
PROT-M23-PW-IT-IP20 - Kunststof-beskyttelseskappe 1577207
-
ST-10KP010 - Crimpkontakt 1618255
-
ST-10KP035 - Crimpkontakt 1618458
-
SF-20KP021 - Crimpkontakt 1621579
-
SF-20KP022 - Crimpkontakt 1621580
-
SF-20KP023 - Crimpkontakt 1621581
-
SF-Z0064 - Farvemarkering 1620585
-
SF-Z0065 - Farvemarkering 1620586
-
SF-Z0066 - Farvemarkering 1620587
Dine fordele
Alle huse kan bestykkes med stift- eller bøsningskontakter
I alt otte kontakter står til rådighed til signaloverførsler
Reduktion af tilslutningstid med den valgfri SPEEDCON-lynaflåsning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre