cUL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20181206Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 21,4 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |
UL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20181206Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Power | 600 V | 24 A | 12 | |
Control | 50 V | 4 A | 18 |