Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

SF-5EP1N8A90A3 - Koblingsstik
1605498

Koblingsstik, Lige kort, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M23, poltal: 5+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 11 mm ... 14 mm, Kompatibel med modstik med SPEEDCON- eller M23 standard-fingermøtrik, poltal: 6, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SF, denne vare forventes at være blyfri fra 2027-Q1 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre