RF-17S1N8A9V02 - Koblingsstik
1614000

Koblingsstik, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 17, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, poltal: 17, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: RF, denne vare forventes at være blyfri fra 2025-Q4 i henhold til RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), et blyfrit alternativ er tilgængeligt efter forudgående anmodning

Produktdetaljer









Kompatible produkter