M23-5EP198A8023 - Ledningsforbinder
1628881

M23, Ledningsforbinder, serie: M23 PRO, Lige kort, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 5+PE, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 12 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Løsninger, der er kompatible med andre producenters, til standard- og lynaflåsninger
Pålidelig under de mest barske betingelser: Ledningsforbindere med vibrationsbremse
Moderne, universelt design med maksimal brugervenlighed
Enkel, økonomisk kabelkonfektionering: ensartet skærmning fra M17 til M40